Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
T1932061000-000
Bill of material
T1932061000-000
PN
Part Number
T1932061000-000
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
T1932061000-000
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
H6BPR-AGC
HOODBASECONNECTORPRODUCTTYPE
Hood & Base Connector Product Type
Base Housing
SEALABLE
Sealable
Yes
PRODUCTSIZE
Product Size
3
MATERIAL
Material
Die Cast Aluminum
HOODBASELOCKINGDEVICETYPE
Hood & Base Locking Device Type
Screwlock
LOCKINGDEVICELOCATION
Locking Device Location
Hood
CORROSIONPROTECTED
Corrosion Protected
Yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей