Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Samtec
Beschreibung
T1PS Series - T1PS Series - 1.00 mm Micro Mate Single Row Panel Mount Discrete Wire Cable Assembly, Terminal
Stückliste
T1PS-03-28-GF-01.8-A
PN
Part Number
T1PS-03-28-GF-01.8-A
SERIES
Series
T1PS
FCOPT
FEP Cable Option
POS
Number of Positions (per Row)
WG
Wire Gauge (AWG)
WCC
Wire Color Code
PLOPT
Plating
-GF: 3µ" Gold on Contact Area and Tail
AL
Assembled Length
Zoll
PT
Panel Thickness
-A: Fits 0.84 mm, 1.57 mm & 2.29 mm Thick Panels
ENDOPT
Pinout
A
Dim A
2.00 mm
B
Dim B
3.48 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen