Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
T2193502070-000
Bill of material
T2193502070-000
PN
Part Number
T2193502070-000
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
T2193502070-000
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
HCM350-FC-70
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
1
CONTACTTYPE
Contact Type
Socket
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
Silver
WIRECONTACTTERMINATIONAREAPLATINGMATERIAL
Wire Contact Termination Area Plating Material
Silver
TERMINATIONMETHODTOWIRECABLE
Termination Method to Wire & Cable
Crimp
WIRESIZEMM2
Wire Size
35 mm2
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
Power
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей