Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
GAMM
Descrizione
TA red - Tappo olio
Lista materiale
6313005
CODE
code
MOD
Modello
A
25 mm
D
C
13 mm
B
18 mm
E
4 mm
L
mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero rosso.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    HARTING
    har-port headphone connector 2,0m
    TE Connectivity
    Force Sensor Elements
    LEMO
    CAPS-2M-BGE_M_2 - Screw coupling cap - Blanking cap for fixed receptacle (arctic grip)
    Elesa
    SFN. - Tappi sfiato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD