Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
TA - Tackpin Einpressbefestiger
Stückliste
KVT TA-10-025
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Aluminium
SM1
Blechdicke
mm
LK1
Loch 1-Ø im Blech ±0.05
1.47 mm
SM2
Blechdicke min.
0.89 mm
LK2
Loch 2-Ø im Blech -0.05
1.02 mm
L1
±0.075
0.61 mm
L2
±0.025
mm
D1
±0.05
1.3
D2
max.
0.89 mm
D3
±0.1
2 mm
T
±0.1
0.2 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
1 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen