Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Tabeo Kompaktheizkörper
Bill of material
TBN10 - BH 1197x500x101
ANR
Artikelnummer
TBN101200502MXK
AUSF
Ausführung
Tabeo Kompaktheizkörper
BH
Bauhöhe
mm
BL
Baulänge
mm
FARBE
Farbe
weiß
LODLEVEL
LOD Level
KTXT
Kurztext
Kermi Tabeo BH1197x101x500mm QN646, weiß
BILD
Bild
https://www.shk-branchenportal.de/imshop/media/image/38/DE/KI_HEIZTECHNIK/kimi_tbn_101500502mxk_01.jpg
AUSST
Ausschreibungstexte
"Kermi Tabeo Designheizkörper mit übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen Stahl-Rechteckrohren (77 x 10 mm). Luftspalt zwischen den Rechteckrohren 3 mm. Nicht sichtbare Sammelrohre auf der Rückseite, ohne sichtbare Schweißnähte. Mit gebogenen, angeschweißten Handtuchbügeln zum seitlichen Einhängen von Handtüchern. Die Befestigung erfolgt an der Rückseite der Querrohre. Das beigepackte Befestigungsset entspricht der VDI 6036, Anforderungsklasse 1 und 2. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Befestigung aus Metall in Heizkörperfarbe. Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingestrecht. Geprüft nach DIN EN 442. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Anschlüsse 2 x G 1/2' Innengewinde nach unten, 2 x G 1/2' Innengewinde mittig nach unten Entlüftung: G 1/4' Innengewinde nach hinten Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss oder von Baulänge abhängig Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Betriebsdruck: max. 4 bar Medium: Heißwasser bis 110 Grad C Lieferumfang: Befestigungsset"
BT
Bautiefe
101 mm
MATERIAL
Material
Stahl
BETRART
Betriebsart
Heizen
NRMWLHF
Norm-Wärmeleistung für Heizfall
646 W
HKEXPHF
Heizkörperexponent für Heizfall
1,2419 n
GEWICHT
Masse (längen- bzw. sektionsbezogen)
23,6 kg