Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAC02_03 - 内六角圆柱头螺钉·标准型·全牙/半牙
明细表
TAC02-M2-L4
CODE
代码
TYPE
类型
标准型·全牙/半牙
LW
螺纹
粗牙
CZ
材质
ML40Cr
BMCL
表面处理
QDDJ
强度等级
12.9
M
mm
L
mm
V
全牙 mm
P
P螺距
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型