Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC02_03 - Socket head cap screws/Standard type/Full teeth/Half tooth
Bill of material
TAC02-M2-L4
CODE
code
TYPE
type
Standard type/Full teeth/Half tooth
LW
Thread
Coarse teeth
CZ
Material
ML40Cr
BMCL
Surface treatment
QDDJ
Emphasis level
12.9
M
mm
L
mm
V
Full teeth mm
P
P Pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen