Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC02_03 - Socket head cap screws/Standard type/Full teeth/Half tooth
Bill of material
TAC02-M2-L4
CODE
code
TYPE
type
Standard type/Full teeth/Half tooth
LW
Thread
Coarse teeth
CZ
Material
ML40Cr
BMCL
Surface treatment
QDDJ
Emphasis level
12.9
M
mm
L
mm
V
Full teeth mm
P
P Pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés