Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC60 - Hexagon socket head cap screws, full thread Coarse thread, for lithium batteries
Bill of material
TAC60-M3-L6
CODE
Code
TAC60
TYPE
Types of
Lithium battery only • Full tooth
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
PL
power level
A2-70
M
mm
L
mm
V
whole tooth
P
pitch
0.50 mm
D
5.5 mm
K
3.0 mm
S
2.5 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen