Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC60 - Hexagon socket head cap screws, full thread Coarse thread, for lithium batteries
Bill of material
TAC60-M3-L6
CODE
Code
TAC60
TYPE
Types of
Lithium battery only • Full tooth
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
PL
power level
A2-70
M
mm
L
mm
V
whole tooth
P
pitch
0.50 mm
D
5.5 mm
K
3.0 mm
S
2.5 mm
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD