Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK01 - Hexagon socket head combination screw with spring washer
Bill of material
TAK01-M3-L6
CODE
code
TAK01
TYPE
Type
Combination type, with spring washer, full thread
MAT
Material
SCM435
SUR
Surface treatment
Trivalent zinc
POW
power level
10.9
M
L
P
Pitch P
0.5
A
Nominal size
5.5
A1
A Max
5.68
A2
A Min
5.32
K
Nominal size
3
K1
K Min
2.86
S
Nominal size
2.5
S1
S Max
2.580
S2
S Min
2.52
HH
h
1.3
DD
Spring washer d
5.4
BT
Spring washer bxt
1.1X0.7
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen