Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK01 - Hexagon socket head combination screw with spring washer
Bill of material
TAK01-M3-L6
CODE
code
TAK01
TYPE
Type
Combination type, with spring washer, full thread
MAT
Material
SCM435
SUR
Surface treatment
Trivalent zinc
POW
power level
10.9
M
L
P
Pitch P
0.5
A
Nominal size
5.5
A1
A Max
5.68
A2
A Min
5.32
K
Nominal size
3
K1
K Min
2.86
S
Nominal size
2.5
S1
S Max
2.580
S2
S Min
2.52
HH
h
1.3
DD
Spring washer d
5.4
BT
Spring washer bxt
1.1X0.7
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей