Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK11_13 - Hexagon socket head screw/Resin type-Whole tooth
Bill of material
TAK11-M3-L6
CODE
Code
TYPE
Types of
Resin type-Whole tooth
MAT
Material
M
L
mm
P
0.50 mm
D
5.5 mm
K
3 mm
S
2.5 mm
LINK
website link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen