Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAK31_32 - 十字盘头组合螺钉·带弹簧垫圈
明细表
TAK31-M3-L4
CODE
代码
TYPE
类型
组合型/带弹簧垫圈/全牙
MAT
材质
SUR
表面处理
PL
强度等级
M
L
mm
P
0.5 mm
AA
a
2.4 mm
A
5.5 mm
ATOL
A公差
0/-0.4
K
2.0 mm
KTOL
K公差
+0.15/-0.15
CG
十字槽规格
2 mm
MM
m(参考)
3.6 mm
DD
d(max)
3.3 mm
BB
B
1.1 mm
TT
t
0.7 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型