Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK31_32 - Phillips pan head combination screw/with spring washer
Bill of material
TAK31-M3-L4
CODE
Code
TYPE
Types of
Combination-With spring washer-Whole tooth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
PL
power level
M
L
mm
P
0.5 mm
AA
a
2.4 mm
A
5.5 mm
ATOL
A tolerance
0/-0.4
K
2.0 mm
KTOL
K tolerance
+0.15/-0.15
CG
Cross groove
2 mm
MM
m refer to
3.6 mm
DD
d max
3.3 mm
BB
B
1.1 mm
TT
t
0.7 mm
LINK
website link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen