Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK31_32 - Phillips pan head combination screw/with spring washer
Bill of material
TAK31-M3-L4
CODE
Code
TYPE
Types of
Combination-With spring washer-Whole tooth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
PL
power level
M
L
mm
P
0.5 mm
AA
a
2.4 mm
A
5.5 mm
ATOL
A tolerance
0/-0.4
K
2.0 mm
KTOL
K tolerance
+0.15/-0.15
CG
Cross groove
2 mm
MM
m refer to
3.6 mm
DD
d max
3.3 mm
BB
B
1.1 mm
TT
t
0.7 mm
LINK
website link
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей