Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK35_36 - Phillips pan head combination screw/with spring washer/Flat Washers
Bill of material
TAK35-M3-L4
CODE
Code
TYPE
Types of
Combination-With spring washer/Flat Washers-Whole tooth
MAT
Material
SUR
Surface treatment
PL
power level
M
L
mm
P
0.5 mm
AA
a
3.0 mm
A
5.5 mm
ATOL
A tolerance
0/-0.4
K
2.0 mm
KTOL
K tolerance
+0.15/-0.15
CG
Cross groove
2 mm
MM
m refer to
3.6 mm
DD
d max
3.3 mm
BB
B
1.1 mm
TT
t
0.7 mm
D
8 mm
TT1
t1
0.5 mm
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)