Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK41_43 - Phillips screw
Bill of material
TAK41-M2-L4
CODE
code
TYPE
type
Super short head
MAT
material
SURFACE
surface treatment
HARDNESS
hardness
M
L
P
pitch
0.4
D
4
K
0.5
HH
h(min)
0.40
MAXIMUM
maximum torque
0.40 N.m
APPLICABLE
Applicable wrench
T4
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés