Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAK41_43 - Phillips screw
Bill of material
TAK41-M2-L4
CODE
code
TYPE
type
Super short head
MAT
material
SURFACE
surface treatment
HARDNESS
hardness
M
L
P
pitch
0.4
D
4
K
0.5
HH
h(min)
0.40
MAXIMUM
maximum torque
0.40 N.m
APPLICABLE
Applicable wrench
T4
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей