Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAL11 - Cross recessed cylindrical head screws
Bill of material
TAL11-M2.5-L5
CODE
code
TAL11
TYPE
type
Cross recessed cylindrical head screws
SCR
screw thread
Coarse teeth
MAT1
international material
0Cr18Ni9
MAT2
Equivalent material
SUS304
SUR
surface preparation
---
APP
Applicable standards
GB/T 822-2016
M
mm
L
mm
P
0.45 mm
D
4.5 mm
K
1.8 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen