Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAM09 - Hexagon socket flat round head combination screw
Bill of material
TAM09-M3-L6
CODE
code
TAM09
TYPE
type
Combination Type, With Flat Washer, Spring Washer
THR
thread
Coarse Thread
MAT1
Chinese Standard Material
0Cr18Ni9
MAT2
Equivalent Material
SUS304
SUR
Surface Perparation
-
STR
Strength Grade
A2-70
M
mm
L
mm
P
Pitch
0.50 mm
D
5.65 mm
K
1.60 mm
S
2.0 mm
D1
D1 Spring Washer
5.43 mm
DD1
d1 Spring Washer
2.93 mm
TT1
t1 Spring Washer
0.9 mm
D2
D2 With Flat Washer
7 mm
DD
d With Flat Washer
2.78 mm
TT
t With Flat Washer
0.5 mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés