Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 16 - Форсунка метрическая
Спецификация
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
7.2 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
76 mm
MAT
материал
316 stainless steel and PTFE
OP
Принцип работы
Fluid-driven turbine
OPR
Диапазон рабочего давления
3.4 to 13.8 bar
FRR
Диапазон скорости потока
136 to 288 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
121 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron