Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Форсунка метрическая
Спецификация
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
3" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
7.6 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
178 mm
MAT
материал
PTFE fluoropolymer resin
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 3.4 bar
FRR
Диапазон скорости потока
475 to 1480 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
93 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
100
MFP
Максимальный свободный проход
150 micron