Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - ノズル、メートル式
部品表
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
3" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
7.6 m
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
178 mm
MAT
素材
PTFEフッ素ポリマー樹脂
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
475 to 1480 lpm
MAXTEMP
最高温度
93 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
100
MFP
最大フリーパス
150 micron
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)