Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Düse metrisch
Stückliste
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
3" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
7.6 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
178 mm
MAT
Material
PTFE Fluorpolymerharz
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
475 to 1480 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen