Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Ugello Metrico
Lista materiale
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
3" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
7.6 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
178 mm
MAT
Materiale
Resina fluoropolimerica PTFE
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
FRR
Portata del flusso
475 to 1480 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD