Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Ugello Metrico
Lista materiale
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
5.5 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
Corpo, piattino e distanziatore - Resina fluoropolimerica PTFE; Perno di bloccaggio - Acciaio inox 316
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron