Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 360 - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
2'' BSPT (F) avec déconnexion rapide 2-1/2'' (M)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
30.5 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
HT
Type de tête
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
mm
MAT
Matériel
Engrenages - acier inoxydable 17-4PH, système de palier d'arbre d'engrenage - palier en PTFE ou en oléite, joints toriques - EPDM ou Viton® autolubrifiants, joints - PTFE à ressort haute performance, toutes les autres métallurgies - acier inoxydable 316.
OP
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
2.8 to 24.1 bar
FRR
Flow Rate Range
114 to 1136 lpm
MAXTEMP
Température maximale
121 °C
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron