Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 26
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 63225/63225-3A - スプレーボール
部品表
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
ft
SC
スプレー適用範囲
BD
Ball Diameter
in.
MINTO
最小タンク開口部
in.
MAT
素材
316Lステンレススチール
OP
動作原理
Fixed stationary
OPR
動作圧力範囲
15.0 to 40 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
最高温度
400 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
16 to 50
MFP
最大フリーパス
1190 to 300 micron
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)