Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
Stückliste
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
m
SC
Spray Coverage
BD
Ball Diameter
mm
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Material
Edelstahl 316L
OP
Funktionsprinzip
Feststehend
OPR
Betriebsdruckbereich
1.0 to 2.8 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
204 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
16 to 50
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 300 micron
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen