Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball
Lista de peças
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
ft
SC
Cobertura de Spray
BD
Ball Diameter
in.
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
in.
MAT
Material
316L aço inoxidável
OP
Operating Principle
Estacionário fixo
OPR
Faixa de Pressão Operacional
15.0 to 40 psi
FRR
Faixa de vazão
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
400 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
16 to 50
MFP
Passagem livre máxima
1190 to 300 micron