Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball
Спецификация
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
ft
SC
Распыление покрытия
BD
Ball Diameter
in.
MINTO
Минимальное открытие бака
in.
MAT
материал
316L stainless steel
OP
Принцип работы
定置固定式
OPR
Диапазон рабочего давления
15.0 to 40 psi
FRR
Диапазон скорости потока
gpm
MAXTEMP
Максимальная температура
400 °F
RSM
Рекомендуемая сетка сита
16 to 50
MFP
Максимальный свободный проход
1190 to 300 micron