Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 78/78D - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
13.7 m
SC
Spray Coverage
360°
HT
Tipo di testa
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
acciaio inossidabile 316L, PTFE ed EPDM, tutti i MAT soddisfano il titolo 21 CFR della FDA
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.7 to 6.9 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
50
MFP
Maximum Free Passage
300 micron
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD