Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 78/78D - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
13.7 m
SC
Cobertura de spray
360°
HT
Tipo de cubo
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Acero inoxidable 316L, PTFE y EPDM, todos los materiales cumplen el Título 21 CFR de la FDA
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.7 to 6.9 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
93 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
50
MFP
Pasaje libre máximo
300 micron
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD