Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 80/80H - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
15,2 m
SC
Распыление покрытия
360°
HT
Hub Type
CIP
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
Тип материала
316 stainless steel, PTFE and UHMW-PE
OP
Принцип работы
Fluid-driven turbine
OPR
Диапазон рабочего давления
4.1 to 13.8 bar
FRR
Диапазон скорости потока
200 to 538 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
121 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron