Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 9-B/9-C - ノズル、メートル式
部品表
TJ9B-B (BSPT)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
4.9 m
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
mm
MAT
素材
ベアリング–カーボン充填材入りPTFEフッ素ポリマー、その他すべての冶金–316ステンレススチール
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
0.7 to 8.3 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
最高温度
88 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
20
MFP
最大フリーパス
840 micron
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)