Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 9-B/9-C - Buse Métrique
Nomenclature
TJ9B-B (BSPT)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
4.9 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
mm
MAT
Matériel
Paliers - Fluoropolymère PTFE chargé de carbone, Tout autre métallurgie - Acier inoxydable 316
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 8.3 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
88 °C
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron