Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 36
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® AA090 - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
AAB090 (1.2m shaft, Three-prong standard Air motor, BSPT Thread)_m
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
4.9 m
SC
Cobertura de Spray
360°
SL
Comprimento do eixo
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
59 mm
MAT
Material
Vedações - resina de fluoropolímero PTFE, todas as outras metalurgia - aço inoxidável 316
OP
Operating Principle
Movido a motor
OPR
Faixa de Pressão Operacional
6.9 to 34.5 bar
FRR
Faixa de vazão
5.7 to 28 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
100
MFP
Passagem livre máxima
150 micron
FLANGE
Opções de flange
Entre em contato com Spraying Systems Co. para obter detalhes sobre opções de flange adicionais