Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® AA090 - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
AAB090 (1.2m shaft, Three-prong standard Air motor, BSPT Thread)_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
4.9 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
SL
Longueur de l'arbre
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
59 mm
MAT
Matériel
Joints - résine fluoropolymère PTFE, Toutes les autres métallurgies - acier inoxydable 316
OP
Principe de fonctionnement
Entraîné par moteur
OPR
Plage de pression de fonctionnement
6.9 to 34.5 bar
FRR
Flow Rate Range
5.7 to 28 lpm
MAXTEMP
Température maximale
93 °C
RSM
Tamis recommandé
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
FLANGE
Options de brides
Contactez Spraying Systems Co. pour plus de détails sur les options de brides supplémentaires.