Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® AA190 - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
12.2 m
SC
Spray Coverage
SL
Lunghezza dell'gambo
m
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Operating Principle
Azionato dal motore
OPR
Operating Pressure Range
6.9 to 69 bar
FRR
Portata del flusso
11.8 to 167 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
FLANGE
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD