Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® AA290 - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
AAB290 (2 nozzle hub, 1.8m shaft, Explosion-proof electric motor, BSPT Thread)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
2" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
30.5 m
SC
Cobertura de Spray
360°
HT
Tipo de Hub
SL
Comprimento do eixo
m
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
mm
MAT
Tipo do Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Operating Principle
Movido a motor
OPR
Faixa de Pressão Operacional
3.4 to 17.2 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
100
MFP
Passagem livre máxima
150 micron
FLANGE
Opções de flange
Entre em contato com Spraying Systems Co. para obter detalhes sobre opções de flange adicionais