Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® AA290 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
AAB290 (2 nozzle hub, 1.8m shaft, Explosion-proof electric motor, BSPT Thread)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
2" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
30.5 m
SC
Распыление покрытия
360°
HT
Hub Type
SL
Shaft Length
m
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
Тип материала
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Принцип работы
Motor-driven
OPR
Диапазон рабочего давления
3.4 to 17.2 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
93 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
100
MFP
Максимальный свободный проход
150 micron
FLANGE
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options