Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® AA290 - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
AAB290 (2 nozzle hub, 1.8m shaft, Explosion-proof electric motor, BSPT Thread)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
2" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
30.5 m
SC
Spray Coverage
360°
HT
Düsenkopf Typ
SL
Länge des Schafts
m
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
OPR
Betriebsdruckbereich
3.4 to 17.2 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
FLANGE
Flansch-Optionen
Kontaktieren Sie Spraying Systems Co. für Details zu weiteren Flanschoptionen