Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® D26984 - Buse Métrique
Nomenclature
D26984-B (1/2in BSPT connection, 360-degrees, PVDF)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
4.9 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
56 mm
MAT
Matériel
OP
Principe de fonctionnement
Vitesse constante entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
2.1 to 6.2 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
70 °C
RSM
Tamis recommandé
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron