Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 1008 - Taper bushes
Bill of material
391008016
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
35 mm
L
Length
22.3 mm
SCREW
Screw
1/4''
CDS
Tightening torque
5.6 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей