Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 2517 - Taper bushes
Bill of material
392517035
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
85 mm
L
Length
44.5 mm
SCREW
Screw
1/2''
CDS
Tightening torque
48 Nm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)