Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 3020 - Taper bushes
Bill of material
393020042
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
108 mm
L
Length
50.8 mm
SCREW
Screw
5/8''
CDS
Tightening torque
90 Nm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir