Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 5040 - Taper bushes
Bill of material
395040085
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
178 mm
L
Length
101.6 mm
SCREW
Screw
7/8''
CDS
Tightening torque
271 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей