Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Taper bushes Taper Lock 1610
Bill of material
T31072
NAME
Name
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
57 mm
L
Length
25.4 mm
SCREW
Screw
3/8''
CDS
Tightening torque
20 Nm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés